Estructura: DrvPdPrmDpv1DataType

La estructura «DrvPdPrmDpv1DataType» es necesaria para intercambiar los datos entre AC500 y los Drives que utilizan la comunicación PROFINET. «La estructura DrvPdPrmDpv1DataType» debe declararse como variable y conectarse a la entrada de datos mediante ADR en los bloques de funciones «DrvPnRead» o «DrvPnWrite».

Variable

Tipo de datos

Valor estándar

Descripción

awPrmGroup

MATRIZ [1..37] DE PALABRA

[37(0)]

ABB número de grupo del Drive desde el que se leerá o escribirá el parámetro - índice de parámetros Profidrive.

awPrmIndex

MATRIZ [1..37] DE PALABRA

[37(0)]

ABB número de índice del Drive desde el que se leerá o escribirá el parámetro - Subíndice del parámetro Profidrive.

abyPrmType

ARRAY [1..37] OFDRV_PDRIVE_PRM_TYPE

[37(DRV_EMPTY_PRM)]

Parámetro Tipo en array. Al utilizar el bloque de lectura actuará como salida (y entrada al inicio del bloque con Compare=TRUE). Al utilizar el bloque de escritura actuará como entrada.

adwPrmValue

ARRAY [1..37] DE DWORD

[37(0)]

Parámetro Valor en array. Al utilizar el bloque de lectura actuará como salida (y entrada al inicio del bloque con Compare=TRUE). Al utilizar el bloque de escritura actuará como entrada.