Diálogo: Añadir POU

Función: El cuadro de diálogo se utiliza para configurar un nuevo POU de acuerdo con la norma IEC 61131-3. Esto significa que un POU puede ser un programa, una función o un bloque de funciones.

Llame a: «Proyecto  Menú Añadir Objeto»; menú contextual en la vista «Dispositivos» (cuando se selecciona una aplicación); menú contextual en la vista «POUs»

«Nombre»

Nombre del POU

Tab. 614: Tipo

«Programa»

«Bloque de funciones»

  • _cds_icon_option_activated.png «Amplía»: Especificación o selección de un módulo de función base basado en la idea de programación orientada a objetos

    Especificado con el botón ⮫ EXTENDS palabra clave en la declaración del bloque de funciones

  • _cds_icon_option_activated.png «Implementa»: Especificación o selección de una interfaz basada en la idea de programación orientada a objetos

    Especificado con el botón ⮫ IMPLEMENTOS palabra clave en la declaración del bloque de funciones

    Cuando se crea el POU, se crean todos los métodos que se definen a través de la interfaz.

  • _cds_icon_option_activated.png «Final»: No se permite el acceso derivado. Esto significa que no puede ampliar el bloque de funciones con otro bloque de funciones. Esto permite generar código optimizado.

  • _cds_icon_option_activated.png «Resumen»: Identifica que el bloque de funciones carece de implementación o está incompleto y no puede instanciarse.

    Los FB abstractos se utilizan exclusivamente como bloques de función base y la implementación suele producirse en un FB derivado. Si se crea un bloque de funciones no abstracto que, a su vez, amplía un bloque de funciones abstracto, todos los métodos abstractos del bloque de funciones básico abstracto se añaden al nuevo bloque de funciones como métodos (no abstractos).

  • «Especificador de acceso»

    • «PÚBLICO»: Corresponde a la especificación de ningún especificador de acceso

    • «INTERIOR»: El acceso al bloque de funciones está restringido al espacio de nombres (biblioteca).

  • «Lenguaje de aplicación del método»: Si selecciona la opción «Implements», podrá seleccionar aquí un lenguaje de implementación para todos los objetos de método que CODESYS genere mediante la implementación de la interfaz.

    El lenguaje de implementación del método no depende del lenguaje de implementación del bloque de funciones.

«Función»

Nota: No disponible cuando «Sequential Function Chart (SFC)» se selecciona como «Lenguaje de implementación».

«Tipo de retorno:»: Tipo de datos del valor de retorno

«Lenguaje de aplicación»

Lengua de aplicación del POU