-
8 entradas digitales 24 V CC
-
8 salidas digitales 24 V CC, 0,5 A máx.
-
8 entradas/salidas digitales configurables 24 V CC, 0,5 A máx.
-
Funcionalidad del interruptor de leva (véase también la biblioteca ampliada de interruptores de leva)
-
Funcionalidad ampliada del interruptor Cam *)
(véase también Biblioteca ampliada de interruptores de leva)
-
Aislamiento galvánico por módulos
-
Ampliabilidad con hasta 10 módulos de E/S S500 *)
*) Aplicable a partir del índice de dispositivo C0.
1
Bus de E/S
2
Asignación de número de terminal y nombre de señal
3
8 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las entradas/salidas digitales configurables (DC0 ... DC7)
4
8 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las entradas digitales (DI0 ... DI7)
5
8 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las salidas digitales (DO0 ... DO7)
6
2 LED verdes para indicar la tensión de alimentación de UP y UP3
7
3 LED rojos para indicación de errores (CH-ERR1, CH-ERR2 y CH-ERR3)
8
5 LED de sistema: PWR/RUN, NET, DC, S-ERR, Bus de E/S
9
2 interruptores giratorios (reservados para futuras ampliaciones)
10
Etiqueta
11
Interfaces de Ethernet (ETH1, ETH2) en la base de terminales
12
Base de terminales
13
Carril DIN
-
Objetivo previsto
-
Funcionalidad
-
Conexiones
-
Asignación de los puertos Ethernet
-
Intercambio interno de datos
-
Dirección
-
Configuración de E/S
-
Parametrización
-
Diagnóstico
-
LEDs de estado
-
Datos técnicos
-
Dimensiones
-
Datos de pedido