Los módulos procesadores PM50x2 disponen de E/S integradas que proporcionan varias funcionalidades. Según el tipo de CPU, el número o la funcionalidad de las E/S integradas pueden ser diferentes.
Con los módulos procesadores revisión 1 (rúbrica R017x), los canales de salida rápida proporcionan hasta 4 impulsos/dirección de TDF con hasta 200 kHz (rúbrica R007x, sólo 100 kHz). Los módulos procesadores revisión 1 son compatibles desde AB 2.6.0 y el software AB reconoce automáticamente el módulo procesador utilizado.
|
Parámetro |
Valor |
|||
|---|---|---|---|---|
|
PM5012-T-ETH |
PM5012-R-ETH |
PM5032-T-ETH PM5052-T-ETH PM5072-T-2ETH(W) PM5082-T-2ETH PM5092-T-2ETH |
PM5032-R-ETH PM5052-R-ETH |
|
|
Entradas digitales |
6 |
12 |
||
|
Funcionalidad de las entradas digitales (codificador, contador rápido, contador, interrupción) |
6 DI entrada rápida 24 V CC (máx. 5 kHz) Las entradas digitales se pueden utilizar como se indica a continuación:
|
4 DI entrada rápida 24 V CC (máx. 200 kHz) Las entradas digitales se pueden utilizar como se indica a continuación:
|
||
|
4 DI entrada rápida 24 V CC (5 kHz) Las entradas digitales se pueden utilizar como se indica a continuación:
|
||||
|
4 estándar DI 24 V DC |
||||
|
Salidas digitales |
4 |
8 |
6 |
|
|
Funcionalidad de las salidas digitales |
4 salida rápida DO-T 24 V CC/0,5 A (máx. 5 kHz) Las salidas digitales se pueden utilizar como se indica a continuación:
|
4 DO-R 24 V CC / 120/240 V CA 2A en 2 grupos |
4 salida rápida DO-T 24 V CC (100 kHz) Las salidas digitales se pueden utilizar como se indica a continuación:
|
6 DO-R 24 V CC / 120/240 V CA 2A en 2 grupos |
|
4 salida rápida DO-T 24 V CC/0,5 A (5 kHz) (máx. 5 kHz) Las salidas digitales se pueden utilizar como se indica a continuación:
|
||||
|
Entradas/salidas digitales, configurables en |
- |
- |
2 |
2 |
|
Funcionalidad de las entradas/salidas digitales, configurable |
- |
- |
2 CC 24 V CC
|
2 CC 24 V CC Las entradas/salidas digitales se pueden utilizar como se indica a continuación:
|
|
Pantallas LED |
Para los estados de señal. |
|||
|
Fuente de alimentación interna |
A través del módulo procesador. |
|||
|
Fuente de alimentación externa |
A través de los terminales UP y ZP. |
|||
-
Conexiones
-
Configuración de E/S
-
Parametrización
-
Diagnóstico
-
LEDs de estado
-
Datos técnicos