La implementación del cliente (S)NTP y del servidor (S)NTP se basa en la versión 4 del protocolo.
Para la configuración del servidor (S)NTP añada un nuevo objeto «Servidor SNTP» bajo de las interfaces Ethernet disponibles «(ETH1-ETHn)».
Para un PLC sólo es posible una instancia de un servidor (S)NTP.
Están disponibles los siguientes parámetros:
No todos los parámetros se muestran en la interfaz de usuario.
No debería ser necesario cambiar los valores por defecto de los demás parámetros para la mayoría de las aplicaciones.
Pero existe la posibilidad de editarlos en el editor de parámetros genéricos.
Control de acceso
|
Parámetro |
Por defecto |
Valor |
Descripción |
|---|---|---|---|
|
Activar |
FALSO |
VERDADERO o FALSO |
Habilita el control de acceso |
|
Dirección de red |
0.0.0.0 |
Dirección IP válida |
Dirección de red de los clientes permitidos |
|
Máscara de subred |
24 |
8 ... 32 |
Máscara de subred de la dirección de red |
Servidor local
|
Parámetro |
Por defecto |
Valor |
Descripción |
|---|---|---|---|
|
Activar |
FALSO |
VERDADERO o FALSO |
Esta opción permite que el protocolo se ejecute como servidor local. Es decir, sin sincronización con una fuente de tiempo externa. |
|
Estrato |
10 |
1 ... 15 |
Estrato del servidor cuando se utiliza como servidor local |
|
Distancia |
1 s |
0 ... 3.403e+38 |
Distancias en segundos del servidor cuando se utiliza como servidor local |
|
Huérfano |
FALSO |
VERDADERO o FALSO |
Activa o desactiva el modo huérfano |