Símbolo:
Palabra clave: METHOD
Los métodos son una extensión de la norma IEC 61131-3 y una herramienta de programación orientada a objetos que se utiliza para la encapsulación de datos. Un método contiene una declaración y una implementación. Sin embargo, a diferencia de una función, un método no es un POU independiente, y está subordinado a un bloque de función o programa. Un método puede acceder a todas las variables válidas del POU supraordenado.
Puede añadir un método debajo de un programa o de un bloque de funciones. Haga clic en «Proyecto Añadir objeto Método». A continuación, se abre el cuadro de diálogo «Add Method».
Puede utilizar interfaces para la organización de los métodos.
Para más información, consulte: ⮫ «Implementación de una interfaz »




AVISO

Cuando copias un método debajo de un POU y lo añades debajo de una interfaz, o mueves el método allí, la implementación contenida se elimina automáticamente.
-
Declaración
-
Aplicación
-
Llamada a un método
-
Llamada recursiva a un método
-
Métodos especiales de un bloque de funciones
-
Diálogo: «Añadir método»
-
Soporte de entrada al generar POU heredados