Símbolo:
Palabra clave: PROPERTY
Las propiedades son una extensión de la norma IEC 61131-3 y una herramienta para la programación orientada a objetos.
Las propiedades se utilizan para la encapsulación de datos porque permiten el acceso
externo a los datos y actúan como filtros al mismo tiempo. Para ello, una propiedad
proporciona los métodos accessor Get y Set que permiten el acceso de lectura y escritura a los datos de la instancia bajo la
propiedad.
Puede añadir una propiedad con métodos de acceso debajo de un programa, un bloque de funciones o una lista de variables globales. Haga clic en «Proyecto Añadir objeto Propiedad» para abrir el cuadro de diálogo «Añadir propiedad».
Puede añadir un ⮫ propiedad de interfaz debajo de una interfaz.
Cuando copias una propiedad que está insertada debajo de un POU y la añades debajo de una interfaz, o si mueves la propiedad allí, las implementaciones incluidas se eliminan automáticamente.
-
Diálogo: Añadir propiedad
-
Redactor: Propiedad
-
Accesores Get y Set
-
Supervisión de propiedades en línea