ATENCIÓN

Si utiliza punteros a direcciones, el contenido de las direcciones puede moverse durante un cambio en línea. Si utiliza direcciones absolutas, el contenido de las direcciones no cambia durante un cambio en línea.
Sintaxis:
%<memory area prefix> ( <size prefix> )? <memory position> <memory area prefix> : I | Q | M <size prefix> : X | B | W | D <memory position> : <number> ( .<number> )* // Depends on the target system
Al definir una dirección, se utilizan cadenas específicas para expresar la posición
y el tamaño de la memoria. Una dirección se marca con el signo de porcentaje (%), seguido del prefijo del rango de memoria, el prefijo opcional de tamaño y la posición
del rango de memoria. La numeración que se utiliza para direccionar la posición de
memoria depende del sistema de destino.
|
Prefijo de rango de memoria |
|
|---|---|
|
|
Rango de memoria para entradas, "Entradas" Para entradas físicas a través de controladores de entrada, "Sensores" |
|
|
Rango de memoria de salida para salidas, "Salidas" Para salidas físicas mediante controladores de salida, "Actuadores" |
|
|
Alcance de la memoria de indicadores |
|
Tamaño Prefijo |
Tipo de datos |
Anchura de datos |
|---|---|---|
|
Sin prefijo de tamaño |
Un bit |
|
|
|
Un bit |
|
|
|
|
8 bits |
|
|
|
16 bits |
|
|
|
32 bits |
Ejemplos
|
|
Dirección de bit único del bit de salida 7.5 |
|
|
Dirección de la palabra de entrada 215 |
|
|
Dirección del byte de salida 7 |
|
|
Dirección de una palabra doble en la posición 48 de la memoria de indicadores |
|
|
Dirección de palabra de una palabra de entrada; la interpretación depende de la configuración actual del controlador |
|
|
Declaración de variable con información de dirección de una palabra de entrada |
|
|
Declaración de variable booleana Nota: Para las variables booleanas, se asigna internamente un byte si no se especifica
una dirección de un solo bit. Un cambio en el valor de |
|
|
Declaración de variable booleana con especificación explícita de una dirección de un solo bit En el acceso, sólo se lee el bit de entrada 7.5. |
-
Posición de memoria