Con las siguientes funcionalidades, CODESYS soporta la comunicación entre controladores (PLC) y la inserción de un controlador de seguridad debajo de un PLC:
-
Configuración de símbolos: CODESYS crea símbolos con derechos de acceso específicos para las variables de una aplicación. Con estos símbolos, puede acceder a las variables desde el exterior, por ejemplo desde un servidor OPC.
-
Gestor de fuentes de datos: Gestiona la configuración de la conexión y la transmisión de datos a dispositivos remotos (fuentes de datos).
Los datos transmitidos se mapean en variables de origen de datos a las que se accede en la visualización o aplicación local. Un ejemplo de ello es un panel de control que controla dispositivos remotos y muestra el estado del dispositivo como una aplicación HMI.
-
Variables de red: Las variables de red son variables cuyos valores son accesibles a diferentes controladores de la red. Las variables deben definirse en listas rígidas e idénticas tanto en el dispositivo emisor como en el receptor. Estas listas se asignan a aplicaciones, pero pueden estar ubicadas en proyectos diferentes.
Para más información, consulte: ⮫ «Estructuras de dirección » y ⮫ «Direccionamiento y enrutamiento »
-
Red y direccionamiento
-
Variables de red