En la programación, una variable se identifica por su nombre y tiene una dirección en la memoria del sistema de destino. En consecuencia, los nombres de las variables son identificadores con los que se direcciona la memoria asignada. El tamaño de la variable viene determinado por su tipo de datos. Determina cuánta memoria se reserva para la variable y cómo deben interpretarse los valores en memoria. El tipo de datos también determina qué operadores están permitidos.
En CODESYS, también existe la posibilidad de instanciar bloques de funciones. Las instancias de los bloques de funciones utilizan la memoria como las variables. El requisito de memoria viene determinado por el bloque de funciones.
Existen los siguientes grupos de tipos de datos:
-
Tipos de datos estándar
-
Ampliaciones de la norma IEC 61131-3
-
Tipos de datos definidos por el usuario
-
Tipo de datos: BOOL
-
Tipos de datos enteros
-
Tipo de datos: REAL, LREAL
-
Tipo de datos: CADENA
-
Tipos de datos temporales
-
Tipos de datos de fecha y hora
-
Tipo de datos: ANY, ANY_<tipo>
-
Tipo de datos: WSTRING
-
Tipo de datos: BIT
-
Tipo de datos: __UXINT, __XINT, __XWORD
-
Tipo de datos: PUNTERO A
-
Tipo de datos: REFERENCIA A
-
Tipo de datos: ARREGLO DE
-
Tipo de datos definido por el usuario: TIPO
-
Tipo de datos: __VECTOR