CP600 plataforma de paneles de control
Los paneles de control CP600-eCo, CP600 y CP600-Pro ofrecen una amplia gama de características y funcionalidades para una visualización a medida. Nuestra plataforma CP600 ofrece distintos niveles de prestaciones, incluidos paneles de control para aplicaciones económicas, robustos paneles de operador estándar e interfaces hombre-máquina (HMI) multitáctiles de gama alta.
La sencilla herramienta de ingeniería PB610 Panel Builder 600, que forma parte de Automation Builder, garantiza una fácil escalabilidad en la plataforma CP600.
-
CP600-eCo: El económico panel de control CP600-eCo, con tamaños de pantalla panorámica de 4,3" a 10,1", está orientado a funciones estándar y gran facilidad de uso para una interacción clara con el proceso de operación.
-
CP600: La robusta HMI CP600, con tamaños de pantalla de 7" a 15", ofrece un rendimiento de visualización actualizado, una comunicación versátil y un diseño representativo para máquinas y sistemas.
-
CP600-Pro: La HMI CP600-Pro, con tamaños de pantalla de 5" a 21,5" panorámica, ofrece un alto rendimiento de visualización, funcionamiento multitáctil y opciones de comunicación versátiles.