GeneralPermalink

El sistema de diagnóstico permite realizar un diagnóstico uniforme de la CPU y sus interfaces locales, del bus de E/S con los dispositivos de E/S S500 conectados y de los buses de campo conectados a través de módulos de comunicación, teniendo en cuenta las características especiales de los distintos buses de campo. La CPU de seguridad también está integrada en el sistema de diagnóstico.

Se puede acceder a los datos de diagnóstico de los dispositivos mediante

  • Pantalla CPU

  • Automation Builder

  • Aplicación CEI

Para reenviar la información para notificarlas mediante, por ejemplo, un servidor web o un servidor OPC UA, los datos recuperados en la aplicación IEC pueden almacenarse en variables.

Fig. 383: Visión general del sistema de diagnóstico

Diagnosis_System_V32

Todos los datos de diagnóstico se asignan a un dispositivo. El diagnóstico del sistema (por ejemplo, batería baja) procede de la CPU o de uno de los objetos hijo (por ejemplo, el diagnóstico watchdog de un objeto tarea).

El diagnóstico está disponible para los dispositivos con representación en el árbol de dispositivos Automation Builder.

Los mensajes de diagnóstico incluyen la gravedad de un error. La gravedad del error puede utilizarse para definir el comportamiento del sistema, por ejemplo, activar el LED de error o detener el PLC ⮫ «Gravedad del error».

Ejemplos de aplicación

En los ejemplos de aplicación se ofrecen detalles sobre cómo integrar y utilizar bloques de función para recibir mensajes de diagnóstico procedentes de la CPU y de los dispositivos de bus de campo:

En caso de que se produzcan errores, la nota de aplicación ‎⮫ «Depuración y resolución de problemas» describe métodos eficaces para la depuración y la resolución de problemas Automation Builder, AC500 V3 y CP600. Ofrece a los integradores de sistemas unas directrices claras para analizar de forma sistemática los problemas y recopilar toda la información pertinente. Facilitar datos completos y bien estructurados en una única solicitud al servicio de asistencia técnica ayuda a agilizar las investigaciones y a reducir el tiempo de respuesta total.

Tipos de mensajes de diagnóstico

  • Un evento describe el estado actual del dispositivo. No es necesario reconocerlo.

  • Una alarma describe que en un momento determinado se produjo un mensaje de diagnóstico. No dice nada sobre el estado actual del dispositivo.

    Las alarmas deben ser reconocidas por el usuario. Tras la confirmación, la alarma desaparece para todos los consumidores.

Cada mensaje de diagnóstico tiene un tiempo de llegada.

Estado del dispositivo

En lo que respecta al diagnóstico, existen diferentes estados del dispositivo:

  • Dispositivo sin eventos y sin alarmas no reconocidas.

  • Dispositivo con eventos o alarmas no reconocidas.

  • El dispositivo no responde y no está disponible para la conexión en línea.

Descripción de los diagnósticos

Los mensajes de diagnóstico están siempre disponibles para todos los consumidores.

  • ABB PLC:

    • Eventos y alarmas no reconocidos.

    • Cada mensaje de diagnóstico con hora de llegada, ubicación, número de error y texto.

  • 3rd party devices:

    • Eventos y alarmas no reconocidos.

    • Cada mensaje de diagnóstico con la hora de llegada, la ubicación y el número de error.

    • Información en texto claro si está disponible en una norma o en la descripción del dispositivo.

    • Si está disponible: Diagnóstico ampliado: Datos adicionales procedentes del dispositivo para su análisis manual.

Diagnóstico ampliado

Algunos dispositivos pueden proporcionar diagnósticos ampliados. Este diagnóstico adicional dependiente del dispositivo sólo se recopilará a petición y será específico del tipo de dispositivo (por ejemplo, solicitud de escaneo de bus en el controlador de E/S PROFINET ). La intención principal es cubrir los casos de uso de la puesta en servicio, cuando se requiere información muy específica que normalmente no puede almacenarse en números de error de forma razonable.