AC500 e IEC 61850Permalink

Tras la instalación del paquete servidor IEC 61850, el PLC puede actuar como dispositivo electrónico inteligente (IED) en una red IEC 61850. El paquete IEC 61850 para PLCs AC500 permite conectar sistemas de automatización de subestaciones a aplicaciones PLC Automation Builder se utiliza como herramienta configuradora de IEDs para modelar los datos IEC 61850 y la comunicación en el PLC.