ParametrizaciónPermalink

El propio módulo no almacena datos de configuración. Recibe sus datos de parametrización del dispositivo maestro del bus de E/S (CPU o módulo de interfaz de comunicación) durante el encendido del sistema.

Por lo tanto, es posible sustituir los módulos de E/S sin necesidad de volver a parametrizarlos mediante software.

Si falla la tensión de alimentación externa a través de los terminales UP/ZP, el módulo E/S pierde sus datos de configuración. Hay que apagar y volver a encender toda la estación para reconfigurar el módulo.

Versión del firmware

Configuración

Versión del firmware > V2.0.0

La disposición de los datos de los parámetros se realiza mediante el software Control Builder Plus/ Automation Builder.

Los datos de los parámetros influyen directamente en la funcionalidad de los módulos.

Para aplicaciones no estándar, es necesario adaptar los parámetros a la configuración de su sistema.

Módulo: Dirección de la ranura del módulo: Y = 1 ... 10

Parámetros del módulo

Tab. 220: Parámetros del módulo

No.

Nombre

Valor por defecto

Valor interno

Valores del menú

1

Ignorar módulo

Sí

0

Sí

1

No

4

Comprobar el suministro

En

0

En

1

Fuera de

6

Comportamiento de las salidas ante errores de comunicación

Fuera de

0

Fuera de

1+(n*5)

Último valor

Último valor 5 s

Último valor 10 s

2 + (n × 5)

n £ 2

Valor de sustitución

Valor de sustitución 5 s

Valor de sustitución 10 s

Parámetros del canal

Tab. 221: Configuración de canales

No.

Nombre

Valor por defecto

Valor interno

Modos de funcionamiento de las entradas analógicas, configurables individualmente

1

Configuración de canales

No utilizado

0

No utilizado (por defecto)

1

Entrada analógica 0 V ... 10 V

2

Entrada digital

3

Entrada analógica 0 mA ... 20 mA

4

Entrada analógica 4 mA ... 20 mA

5

Entrada analógica -10 V ... +10 V

8

Entrada analógica Pt100, -50 °C ... +400 °C (2 hilos)

9

Entrada analógica Pt100, -50 °C ... +400 °C (3 hilos), requiere 2 canales *)

10

Entrada analógica 0 ... 10 V mediante entradas diferenciales, requiere 2 canales *)

11

Entrada analógica -10 V ... +10 V mediante entradas diferenciales, requiere 2 canales *)

14

Entrada analógica Pt100, -50 °C ... +70 °C (2 hilos)

15

Entrada analógica Pt100, -50 °C ... +70 °C (3 hilos), requiere 2 canales *)

16

Entrada analógica Pt1000, -50 °C ... +400 °C (2 hilos)

17

Entrada analógica Pt1000, -50 °C ... +400 °C (3 hilos), requiere 2 canales *)

18

Entrada analógica Ni1000, -50 °C ... +150 °C (2 hilos)

19

Entrada analógica Ni1000, -50 °C ... +150 °C (3 hilos), requiere 2 canales *)

2

Supervisión de canales

Diagnóstico

0

Diagnóstico (Plausib, Cable cortado, Cortocircuito)

3

No se utiliza

*) En los modos de funcionamiento con configuración de 3 hilos o con entradas diferenciales, dos entradas analógicas adyacentes van juntas (por ejemplo, los canales 0 y 1). En estos casos, ambos canales se configuran en el modo de funcionamiento deseado. La dirección inferior debe ser la dirección par (canal 0). La dirección inmediatamente superior debe ser la dirección impar (canal 1). El valor analógico convertido está disponible en la dirección superior (canal 1).