LEDs de estadoPermalink

Durante el proceso de encendido, el módulo se inicializa automáticamente. Todos los LEDs (excepto los del canal) están encendidos durante este tiempo.

LED

Estado

Color

LED = APAGADO

LED = ON

El LED parpadea

AC522-01_Ausschnitt

Entradas/salidas 00...07

Entrada/salida analógica

Amarillo

La entrada/salida está desactivada

La entrada/salida está activada (el brillo depende del valor de la señal analógica)

--

UP

Tensión de proceso 24 V DC mediante terminal

Verde

Falta la tensión de proceso

Tensión de proceso OK

--

CH-ERR3

Error de canal, mensajes de error combinados en el grupo 3

Rojo

No hay error o falta tensión de proceso

Error grave dentro del grupo correspondiente

Error en un canal del grupo