-
4 termopares (TC) configurables / -80 mV ... +80 mV entradas (I0 ... I3) en 1 grupo
-
Resolución: 16 bits incluido el signo

1
Bus de E/S
2
1 LED verde para indicar la alimentación, 1 LED rojo para indicar el error
3
Número de terminal
4
Asignación del nombre de la señal
5
Bloque de terminales para señales de entrada (9 patillas)
6
Bloque de terminales para señales de entrada (11 patillas)
7
2 orificios para montaje en pared con tornillos
8
Carril DIN
9
Código QR de la ficha técnica