AI564 - Módulo de entrada analógicaPermalink

  • 8 termopares (TC) configurables / -80 mV ... +80 mV entradas (I0 ... I7) en 1 grupo

  • Resolución: 16 bits incluido el signo

ILL_2025_AI564_Product Fig

1

Bus de E/S

2

1 LED verde para indicar la alimentación, 1 LED rojo para indicar el error

3

Número de terminal

4

Asignación del nombre de la señal

5

Bloque de terminales para señales de entrada (9 patillas)

6

Bloque de terminales para señales de entrada (11 patillas)

7

2 orificios para montaje en pared con tornillos

8

Carril DIN

9

Código QR de la ficha técnica