-
16 salidas analógicas en dos grupos:
-
8 canales configurables para salida de tensión o corriente (O0...O3 / O8...O11)
-
8 canales para salida de tensión (O4...O7 / O12...O15)
Resolución 12 bits incluido el signo
-
-
Aislamiento galvánico por módulos
-
Disponible la versión XC para uso en condiciones ambientales extremas

1
Bus de E/S
2
Asignación entre el número de terminal y el nombre de la señal
3
LED amarillos para visualizar los estados de señal de los canales
4
1 LED verde para indicar el estado de la tensión de alimentación de proceso UP
5
2 LED rojos para indicar errores
6
Etiqueta
7
Unidad terminal
8
Carril DIN

Firma para la versión XC
tenga en cuenta las instrucciones de seguridad
tenga en cuenta las instrucciones de seguridad
Por los motivos mencionados, en la descripción debe prestarse especial atención a los diseños que utilizan aislamiento galvánico, conexión a tierra y medidas de compatibilidad electromagnética. Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad para la familia de productos AC500.