AO568 - Módulo de salida analógicaPermalink

  • 8 salidas analógicas configurables (O0 ... O7) en 1 grupo

  • Resolución: 13 bits incluido el signo

ILL_2024_AO568_Prodect Fig

1

Bus de E/S

2

1 LED verde para indicar la alimentación, 1 LED rojo para indicar el error

3

Número de terminal

4

Asignación del nombre de la señal

5

Bloque de terminales para señales de salida (9 patillas)

6

Bloque de terminales para señales de salida (11 patillas)

7

2 orificios para montaje en pared con tornillos

8

Carril DIN

9

Código QR de la ficha técnica