-
4 entradas analógicas configurables (I0 ... I3) en 1 grupo (1.0 ... 2.3)
Resolución 12 bits incluido el signo
-
4 salidas analógicas configurables (O0 ... O3) en 1 grupo (3.0 ... 4.3)
Resolución 12 bits incluido el signo
-
Aislamiento galvánico por módulos
-
Versión XC disponible para su uso en condiciones ambientales extremas

1
Bus de E/S
2
Asignación de número de terminal y nombre de señal
3
4 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las entradas analógicas (I0 ... I3)
4
4 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las salidas analógicas (O0 ... O3)
5
1 LED verde para indicar el estado de la tensión de alimentación de proceso UP
6
2 LED rojos para indicación de errores
7
Etiqueta
8
Base de terminales
9
Carril DIN

Signo para versión XC