AX561 - Módulo de entrada/salida analógicaPermalink

  • 4 entradas analógicas configurables (I0 ... I3) en 1 grupo

  • 2 salidas analógicas configurables (O0 y O1) en 1 grupo

  • Resolución: 12 bits incluido el signo (13 bits incluido el signo para la versión E0 o posterior)

ILL_2024_AX561_Product Fig

1

Bus de E/S

2

1 LED verde para indicación de alimentación, 1 LED rojo para indicación de error

3

Número de terminales

4

Asignación de nombre de señal

5

Bloque terminal para señales de entrada (9 patillas)

6

Bloque terminal para señales de salida (11 patillas)

7

Dos orificios para instalación en la pared con tornillos

8

Carril DIN

9

Código QR para la ficha técnica