DirecciónPermalink

La dirección IP del Módulo CI5221-MODTCP se puede configurar con la "ABB IP Configuration Tool"

⮫ «Configuración de los parámetros de IP con la herramienta de configuración de IP»

Si el último byte de la IP es 0, se utilizará en su lugar el conmutador de direcciones.

La posición 255 del conmutador de dirección se asigna a la IP fija 192.168.0.254 independientemente de otros ajustes almacenados. Se trata de una copia de seguridad para que el módulo pueda obtener siempre una dirección IP válida y pueda configurarse mediante la "Herramienta de configuración IP de ABB".

La posición 0 del conmutador de dirección se asigna al último byte igual a 1 y DHCP activado.

El ajuste de fábrica para la IP es 192.168.0.x (el último byte es el interruptor de dirección).

El módulo lee la posición de los interruptores giratorios sólo durante el encendido, es decir, los cambios de posición de los interruptores durante el funcionamiento no tendrán efecto hasta la siguiente inicialización del módulo.