Con la ayuda de la biblioteca CAA, se pueden programar diferentes casos de uso para tratar con los PLC de AC500. Las descripciones de los bloques de funciones de la biblioteca CAA se encuentran en Gestor de biblioteca.
Las directrices para las bibliotecas de la CEA se corresponden con las directrices generales para el desarrollo de bibliotecas.
La función de lectura de CSV permite leer en texto estructurado información procedente de archivos CSV u otros archivos DAT formateados. Este caso de uso se describe en un ejemplo de aplicación ⮫ .
En el ejemplo de aplicación ⮫ se explican los procedimientos de manejo de archivos con la biblioteca CAA para escribir, leer y añadir archivos.
La memoria interna de AC500 V3 distingue entre mayúsculas y minúsculas. En cambio, una tarjeta de memoria con un sistema de archivos FAT no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Para más detalles, consulte el ejemplo de aplicación ⮫