CD522 - Módulo de codificador, contador y PWMPermalink

  • 2 entradas de codificador con 2 fuentes de alimentación de 5 V integradas para los codificadores

  • 2 salidas PWM - 2 entradas digitales 24 V CC

  • 8 entradas/salidas digitales configurables 24 V CC

  • Contador rápido

  • Aislamiento galvánico por módulos

  • Disponible la versión XC para uso en condiciones ambientales extremas

CD522-01

1

Bus de E/S

2

Asignación de número de terminal y nombre de señal

3

3 LED amarillos para indicar los estados de las señales de la entrada del encoder 0

4

3 LED amarillos para indicar los estados de las señales de la entrada del encoder 1

5

2 LED verdes para indicar los estados de alimentación de 5 V

6

2 LED amarillos para indicar el estado de la señal de las entradas digitales I3 e I11

7

8 LED amarillos para indicar los estados de las señales de entrada/salida

8

2 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las salidas de pulsos/PWM

9

1 LED verde para indicar la tensión de proceso UP

10

3 LED rojos para indicación de errores

11

Etiqueta

12

Base de terminales

13

Carril DIN

Snowflake, 1_4

Signo para versión XC