CI501-PNIOPermalink

  • 4 entradas analógicas, 2 salidas analógicas, 8 entradas digitales, 8 salidas digitales

  • Resolución 12 bits incluido el signo

  • Aislamiento galvánico por módulos

  • Contador rápido

  • Disponible versión XC para uso en condiciones ambientales extremas

ci501-01

1

Bus de E/S

2

Asignación de número de terminal y nombre de señal

3

6 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las entradas/salidas analógicas (AI0 ... AI3, AO0 ... AO1)

4

8 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las entradas digitales (DI0 ... DI7)

5

8 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las salidas digitales (DO0 ... DO7)

6

2 LED verdes para indicar la tensión de alimentación de proceso de UP y UP3

7

3 LED rojos para indicación de errores (CH-ERR1, CH-ERR2 y CH-ERR3)

8

5 LED de sistema: PWR/RUN, STA1 ETH, STA2 ETH, S-ERR, bus de E/S

9

Etiqueta

10

2 interruptores giratorios para ajustar el identificador del dispositivo de E/S

11

Interfaces de Ethernet (ETH1, ETH2) en la base de terminales

12

Base de terminales

13

Carril DIN

Snowflake, 1_4

Signo para versión XC