-
8 entradas digitales 24 V CC
-
8 salidas digitales 24 V CC, 0,5 A máx.
-
8 entradas/salidas digitales configurables 24 V CC, 0,5 A máx.
-
Aislamiento galvánico por módulos
-
Contador rápido
-
Disponible versión XC para uso en condiciones ambientales extremas

1
Bus de E/S
2
Asignación de número de terminal y nombre de señal
3
8 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las entradas/salidas digitales configurables (DC0 ... DC7)
4
8 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las entradas digitales (DI8 ... DI15)
5
8 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las salidas digitales (DO8 ... DO15)
6
2 LED verdes para indicar la tensión de alimentación de proceso de UP y UP3
7
3 LED rojos para indicación de errores (CH-ERR1, CH-ERR2 y CH-ERR3)
8
5 LED de sistema: PWR/RUN, STA1 ETH, STA2 ETH, S-ERR, bus de E/S
9
Etiqueta
10
2 interruptores giratorios para ajustar el identificador del dispositivo de E/S
11
Interfaces de Ethernet (ETH1, ETH2) en la base de terminales
12
Base de terminales
13
Carril DIN

Signo para versión XC