-
3 interfaces UART serie (RS-232, RS-422 o RS-485)
-
Aislamiento galvánico por módulos
-
Disponible versión XC para uso en condiciones ambientales extremas

1
Bus de E/S
2
3 x 3 LED amarillos para mostrar los estados de las señales de las interfaces serie COM1, COM2 y COM3
3
5 LED de sistema: PWR/RUN, STA1 ETH, STA2 ETH, S-ERR, bus de E/S
4
Asignación de número de terminal y nombre de señal de las interfaces serie
5
2 interruptores giratorios para ajustar el identificador del dispositivo de E/S
6
1 LED verde para indicar la tensión de proceso UP
7
3 LED rojos para mostrar los errores (COM1-ERR, COM2-ERR, COM3-ERR) de las interfaces serie
8
Etiqueta
9
Interfaces de Ethernet (ETH1, ETH2) en la base de terminales
10
3 conectores desmontables para conectar las interfaces
11
6 terminales de resorte para la tensión de alimentación (UP)
12
Carril DIN

Signo para versión XC