Visión general Permalink

El módulo de interfaz de comunicación CI52x-MODTCP de Modbus TCP se utiliza como módulo de E/S descentralizado en redes Modbus TCP. La conexión de red se realiza a través de 2 conectores RJ45 que están integrados en la unidad terminal.

Ejemplos de aplicación

En proyectos en los que se necesiten varias conexiones Modbus al mismo tiempo, puede aumentarse el número de tomas Modbus. La forma de aumentar el número de zócalos con una licencia de tiempo de ejecución adicional se describe en una nota de aplicación de ‎⮫  .

Se puede utilizar un clúster CI52x para la comunicación entre la CPU y los módulos CI52x-MODTCP. En el ejemplo de aplicación ‎⮫ CI52x-MODTCP cluster se describe cómo crear una configuración de clúster CI52x utilizando la herramienta de gestión de datos masivos.

En el ejemplo de aplicación ‎⮫ Modbus TCP y ModTcpMast2 se ofrece un resumen de los códigos de función compatibles con la comunicación Modbus TCP con un PLC.

En el ejemplo de aplicación ‎⮫ Modbus TCP y asignación de registros se describe cómo establecer una comunicación Modbus TCP con asignación de registros fija y dinámica en un PLC AC500.

Para operar contadores rápidos en dispositivos CI52x en combinación con un PLC correctamente a través de Modbus TCP, hay disponible un proyecto de ejemplo correspondiente. La configuración y el uso se describen en un ejemplo de aplicación ‎⮫  .

CI521-MODTCP

Propiedades de los canales de E/S:

  • 4 entradas analógicas (1.0...1.3)

  • 2 salidas analógicas (1.5...1.6)

  • 8 entradas digitales 24 V CC en 1 grupo (2.0...2.7)

  • 8 salidas digitales 24 V CC en 1 grupo (3.0...3.7)

Funcionalidad

Parámetro

Valor

Interfaz

Ethernet

Protocolo

Modbus TCP

Alimentación

de la tensión de alimentación del proceso UP

Alimentación de los circuitos electrónicos de los módulos de expansión de E/S conectados

A través de la interfaz de bus de E/S (bus de E/S)

Interruptores giratorios

Para ajustar el último BYTE del IP (00h a FFh)

Entradas analógicas

4 (configurable por software)

Salidas analógicas

2 (configurable por software)

Entradas digitales

8 (24 V CC; tiempo de retardo configurable por software)

Salidas digitales

8 (24 V CC, 0,5 A máx.)

Pantallas LED

Para las pantallas del sistema, los estados de las señales, los errores y la fuente de alimentación

Tensión de alimentación externa

A través de los bornes ZP, UP y UP3 (tensión de alimentación del proceso 24 V CC)

CI522-MODTCP

Propiedades de los canales de E/S:

  • 8 entradas/salidas digitales configurables en 1 grupo (1.0...1.7)

  • 8 entradas digitales 24 V CC en 1 grupo (2.0...2.7)

  • 8 salidas digitales 24 V CC en 1 grupo (3.0...3.7)

Funcionalidad

Parámetro

Valor

Interfaz

Ethernet

Protocolo

Modbus TCP

Alimentación

de la tensión de alimentación del proceso UP

Alimentación de los circuitos electrónicos de los módulos de expansión de E/S conectados

A través de la interfaz de bus de E/S (bus de E/S)

Interruptores giratorios

Para ajustar el último BYTE del IP (00h a FFh)

Entradas/salidas digitales configurables

8 (configurable por software)

Entradas digitales

8 (24 V CC; tiempo de retardo configurable por software)

Salidas digitales

8 (24 V CC, 0,5 A máx.)

Pantallas LED

Para las pantallas del sistema, los estados de las señales, los errores y la fuente de alimentación

Tensión de alimentación externa

A través de los bornes ZP, UP y UP3 (tensión de alimentación del proceso 24 V CC)

Las entradas/salidas están aisladas galvánicamente de la red Ethernet. No hay separación potencial entre los canales.

La configuración de las entradas/salidas se realiza por software.

Para su uso en condiciones ambientales mejoradas (por ejemplo, mayor rango de temperatura y humedad), existe una versión especial XC del dispositivo.