-
4 entradas analógicas configurables (2 hilos/single-ended) o 2 entradas analógicas configurables (3 hilos/diferencial)
Resolución 12 bits incluido el signo
-
2 salidas analógicas
Resolución 12 bits incluido el signo
-
8 entradas digitales 24 V CC en 1 grupo
-
8 salidas digitales 24 V CC en 1 grupo, 0,5 A máx.
-
Contador rápido
-
Aislamiento galvánico por módulos
-
Disponible versión XC para uso en condiciones ambientales extremas

1
Bus de E/S
2
Asignación de número de terminal y nombre de señal
3
6 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las entradas/salidas analógicas (AI0 ... AI3, AO0 ... AO1)
4
8 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las entradas digitales (DI0 ... DI7)
5
8 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las salidas digitales (DO0 ... DO7)
6
2 LED verdes para indicar la tensión de alimentación de proceso de UP y UP3
7
3 LED rojos para indicación de errores (CH-ERR1, CH-ERR2 y CH-ERR3)
8
5 LED de sistema: PWR/RUN, STA1 DP, STA2 DP, S-ERR, bus de E/S
9
Etiqueta
10
2 interruptores giratorios para ajustar el ID de PROFIBUS
11
Conector D-SUB de 9 patillas para conectar las señales de PROFIBUS DP
12
Base de terminales
13
Carril DIN

Signo para versión XC