CI581-CNPermalink

  • 4 entradas analógicas (resolución 12 bits incluido el signo)

  • 2 salidas analógicas (resolución 12 bits incluido el signo)

  • 8 entradas digitales 24 V CC

  • 8 salidas digitales 24 V CC, 0,5 A máx.

  • Aislamiento galvánico por módulos

  • Contador rápido

  • Disponible la versión XC para uso en condiciones ambientales extremas

CI581-01

1

Bus de E/S

2

Asignación de número de terminal y nombre de señal

3

6 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las entradas/salidas analógicas (AI0 ... AI3, AO0 ... AO1)

4

8 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las entradas digitales (DI0 ... DI7)

5

8 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las salidas digitales (DO0 ... DO7)

6

2 LED verdes para indicar la tensión de alimentación de UP y UP3

7

3 LED rojos para indicación de errores (CH-ERR1, CH-ERR2 y CH-ERR3)

8

5 LED de sistema: PWR/RUN, CN-RUN, CN-ERR, S-ERR, Bus de E/S

9

Etiqueta

10

2 interruptores giratorios para ajustar el Node ID del CANopen

11

10 terminales para conectar las señales de bus CANopen

12

Base de terminales

13

Carril DIN

Snowflake, 1_4

Signo para versión XC