CI592-CS31 - Entradas y salidas digitales y analógicasPermalink

  • 8 entradas digitales 24 V CC

  • 8 entradas/salidas digitales configurables 24 V CC

  • 4 entradas analógicas (resolución 12 bits más signo)

  • 2 salidas analógicas (resolución 12 bits más signo)

  • Conexión de bus CS31

  • Aislamiento galvánico por módulos

  • Contador rápido

  • Disponible versión XC para uso en condiciones ambientales extremas

CI592-01

1

Bus de E/S

2

4 LED de sistema

3

Asignación de número de terminal y nombre de señal

4

8 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las entradas digitales DI0 ... DI7

5

4 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las entradas analógicas AI0 ... AI3

6

2 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las salidas analógicas AO0 ... AO1

7

8 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las entradas/salidas digitales configurables DC8 ... DC15

8

2 interruptores giratorios para configurar la dirección del módulo (00d ... 99d)

9

1 LED verde para indicar la tensión de proceso UP

10

3 LED rojos para indicación de errores

11

Etiqueta

12

Base de terminales

13

Carril DIN

Snowflake, 1_4

Signo para versión XC