1
5 LED para indicación de estado
2
2 interruptores giratorios para el ajuste de direcciones
3
Etiqueta
4
2 interfaces serie COM1 y COM2

Signo para versión XC




ATENCIÓN

¡Riesgo de lesiones y de daños al módulo si se utilizan bloques terminales no autorizados!
Utilice únicamente bloques terminales autorizados por ABB para evitar lesiones y daños al módulo.
Los módulos de comunicación con 2 interfaces serie se suministran con dos bloques de terminales TA532 de 9 patillas (1SAP 182 000 R0001).
La regleta de bornes que figura en los datos de pedido es sólo de repuesto en caso necesario.