CM589-PNIO(-4) - PROFINET IO RT con 4 dispositivosPermalink

  • PROFINET Dispositivo IO

  • Conmutador de 2 puertos integrado

  • Disponible la versión XC para uso en condiciones ambientales extremas

CM589-PNIO

1

5 LED de indicación de estado

2

2 interruptores giratorios para ajustar el identificador del dispositivo IO

3

Etiqueta

4

2 interfaces de comunicación RJ45 (PNIO1 y PNIO2)

Snowflake, 1_4

Firma para la versión XC

El módulo de comunicación es para la comunicación PROFINET RT.

El módulo de comunicación PROFINET incluye un interruptor interno Ethernet. La conexión a Ethernet puede establecerse directamente con el módulo de comunicación. No es necesario un interruptor adicional.

El módulo de comunicación se configura a través de la memoria de doble puerto mediante un configurador del sistema. La configuración se guarda en una memoria flash EPROM no volátil.

Para su uso en condiciones ambientales extremas (por ejemplo, mayor rango de temperatura y humedad), existe una versión especial XC del dispositivo.

CM589-PNIO(-4)

CM589-PNIO(-4)

CM589-PNIO soporta una relación de aplicación para comunicarse con un único controlador IO PROFINET.

CM589-PNIO-4 admite 4 relaciones de aplicación para comunicarse con hasta 4 controladores IO PROFINET en paralelo utilizando la tecnología PROFINET Shared Device.