-
16 entradas digitales 24 V CC
-
8 entradas/salidas digitales configurables 24 V CC, 0,5 A máx.
-
4 entradas analógicas, tensión, corriente y RTD, resolución 12 bits incluido el signo
-
2 salidas analógicas, tensión y corriente, resolución 12 bits incluido el signo
-
Contador rápido
-
Aislamiento galvánico por módulos
-
Disponible la versión XC para uso en condiciones ambientales extremas

1
Bus de E/S
2
Asignación de número de terminal y nombre de señal
3
16 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las entradas digitales DI0 ... DI15
4
4 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las entradas analógicas AI0 ... AI3
5
2 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las salidas analógicas AO0 ... AO1
6
8 LED amarillos para indicar el estado de la señal de las entradas/salidas digitales configurables DC16 ... DC23
7
1 LED verde para indicar el estado de la tensión de alimentación de proceso UP
8
4 LED rojos para indicación de errores
9
Etiqueta
10
Base de terminales
11
Carril DIN

Signo para versión XC