-
16 entradas/salidas digitales configurables
-
Aislamiento galvánico por módulos
-
Contador rápido
-
Disponible la versión XC para uso en condiciones ambientales extremas

1
Bus de E/S
2
Asignación de número de terminal y nombre de señal
3
Alimentación para sensores de 24 V CC / 0,5 A
4
16 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las entradas/salidas digitales (C0 ... C15)
5
1 LED verde para indicar el estado de la tensión de alimentación de proceso UP
6
4 LED rojos para indicación de errores
7
Etiqueta
8
Base de terminales
9
Carril DIN

Signo para versión XC