DC523 - Módulo de entrada/salida digitalPermalink

  • 24 entradas/salidas digitales configurables

  • Aislamiento galvánico por módulos

  • Contador rápido

  • Disponible la versión XC para uso en condiciones ambientales extremas

DC523-01

1

Bus de E/S

2

Asignación de número de terminal y nombre de señal

3

Alimentación para sensores de 24 V CC / 0,5 A

4

24 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las entradas/salidas digitales (C0 ... C23)

5

1 LED verde para indicar el estado de la tensión de alimentación de proceso UP

6

4 LED rojos para indicación de errores

7

Etiqueta

8

Base de terminales

9

Carril DIN

Snowflake, 1_4

Signo para versión XC