-
16 entradas digitales 24 V CC, 16 entradas/salidas digitales configurables
-
Aislamiento galvánico por módulos
-
Contador rápido
-
Versión XC disponible para su uso en condiciones ambientales extremas

1
Bus de E/S
2
Asignación de número de terminal y nombre de señal
3
16 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las entradas digitales (I0 ... I15)
4
16 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las entradas/salidas digitales (C16 ... C31)
5
1 LED verde para indicar el estado de la tensión de alimentación de proceso UP
6
4 LED rojos para indicación de errores
7
Etiqueta
8
Base de terminales
9
Carril DIN

Signo para versión XC