-
8 entradas digitales 24 V CC, 16 entradas/salidas digitales configurables
-
Aislamiento galvánico por módulos
-
Contador rápido
-
Disponible versión XC para uso en condiciones ambientales extremas

1
Bus de E/S
2
Asignación de número de terminal y nombre de señal
3
8 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las entradas digitales I0 ... I7
4
16 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las entradas/salidas digitales C8 ... C23
5
2 interruptores giratorios para configurar la dirección del módulo (00d ... 99d)
6
1 LED verde para indicar la tensión de proceso UP
7
3 LED rojos para indicación de errores
8
4 LED de sistema
9
Etiqueta
10
Base de terminales
11
Carril DIN

Signo para versión XC