-
16 entradas/salidas digitales configurables en 1 grupo, 24 V CC
-
Aislamiento galvánico por módulos

1
Bus de E/S
2
16 LED amarillos para indicar los estados de las entradas/salidas C0 ... C15
3
Número de terminales
4
Asignación de nombre de señal
5
Bloque terminal para señales de entrada y salida (9 patillas)
6
Bloque terminal para señales de entrada y salida (11 patillas)
7
Dos orificios para instalación en la pared con tornillos
8
Carril DIN