DI571 - Módulo de entrada digitalPermalink

  • 8 entradas digitales 100 ... 240 V AC (I0 ... I7) en 8 grupos

  • Aislamiento galvánico por módulos

DI571-01

1

Bus de E/S

2

8 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las entradas I0 ... I7

3

Número de terminales

4

Asignación de nombre de señal

5

Bloque terminal para señales de entrada (9 patillas)

6

Bloque terminal para señales de entrada (11 patillas)

7

Dos orificios para instalación en la pared con tornillos

8

Carril DIN