-
32 salidas digitales 24 V CC / 0,5 A en 4 grupos (1,0 ... 4.7) con protección contra cortocircuitos y sobrecargas
-
Aislamiento galvánico por módulos
-
Versión XC disponible para su uso en condiciones ambientales extremas

1
Bus de E/S
2
Asignación de número de terminal y nombre de señal
3
32 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las salidas digitales (O0 ... O31)
4
1 LED verde para indicar el estado de la tensión de alimentación de proceso UP
5
4 LED rojos para indicación de errores
6
Etiqueta
7
Base de terminales
8
Carril DIN

Signo para versión XC