-
8 salidas digitales 24 V CC (O0 ... O7) en 2 grupos sin cortocircuito y sin protección contra sobrecarga.
-
Módulos y grupos aislados galvánicamente
-
Versión XC disponible para su uso en condiciones ambientales extremas

1
Bus de E/S
2
Asignación de número de terminal y nombre de señal
3
8 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las salidas O0 ... O7
4
3 LED verdes para indicar los estados de la tensión de alimentación de proceso UP, UP3 y UP4
5
2 LED rojos para indicación de errores
6
Etiqueta
7
Base de terminales
8
Carril DIN

Signo para versión XC