-
8 salidas digitales 24 V CC (O0 ... O7) en 1 grupo
-
Aislamiento galvánico por módulos

1
Bus de E/S
2
8 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las salidas O0 ... O7
3
Número de terminales
4
Asignación de nombre de señal
5
Bloque terminal para señales de salida (11 patillas)
6
Dos orificios para instalación en la pared con tornillos
7
Carril DIN
8
Código QR para la ficha técnica