-
8 salidas de relé digitales normalmente abiertas 24 V CC / 24 V CA o 100 V CA ... 240 V AC, 2 A máx. (NO0 ... NO7) en 2 grupos
-
Aislamiento galvánico en grupo

1
Bus de E/S
2
8 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las salidas O0 ... O7
3
Número de terminales
4
Asignación de nombre de señal
5
Bloque terminal para señales de salida (11 patillas)
6
Dos orificios para instalación en la pared con tornillos
7
Carril DIN