DO573 - Módulo de salida digitalPermalink

  • 16 salidas de relé digitales normalmente abiertas 24 V CC o 100 V CA ... 240 V AC (NO0 ... NO15) en 2 grupos, 2 A máx.

  • Aislamiento galvánico en grupo

DO573-01

1

Bus de E/S

2

16 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las salidas O0 ... O15

3

Número de terminales

4

Asignación de nombre de señal

5

Bloque terminal para señales de salida (9 patillas)

6

Bloque terminal para señales de salida (11 patillas)

7

Dos orificios para instalación en la pared con tornillos

8

Carril DIN