-
8 entradas digitales 24 V CC / 24 V CA (I0 ... I7) en 1 grupo
-
8 salidas de relé digitales normalmente abiertas 24 V CC / 24 V CA o 100 V CA ... 240 V CA, 2 A máx. (NO0 ... NO7) en 2 grupos
-
Aislamiento galvánico en grupo

1
Bus de E/S
2
8 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las entradas I0 ... I7
3
8 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las salidas NO0 ... NO7
4
Número de terminales
5
Asignación de nombre de señal
6
Bloque terminal para señales de entrada (9 patillas)
7
Bloque terminal para señales de salida (11 patillas)
8
Dos orificios para instalación en la pared con tornillos
9
Carril DIN