FM566 - Módulo de galgas extensométricasPermalink

  • 2 entradas SG (galgas extensométricas) analógicas configurables (E0, I0 y S0; E1, I1 y S1) y 2 salidas digitales (DO0, DO1) en 2 grupos

  • Resolución: 24/28 bits en modo normal; 16/24 bits en modo sobremuestreo

ILL_2025_FM566_Product Fig

1

Bus de E/S

2

1 LED verde para indicar la alimentación, 1 LED rojo para indicar el error

3

2 LED verdes para mostrar el estado de 2 canales de entrada, 2 LED rojos para mostrar el diagnóstico de 2 canales de entrada

4

2 LED amarillos para indicar el estado de 2 canales de salida

5

Número de terminal

6

Asignación del nombre de la señal

7

Bloque de terminales para señales de canal SG (9 patillas)

8

Bloque de terminales para señales de canal SG (11 patillas)

9

2 orificios para montaje en pared con tornillos

10

Carril DIN

11

Código QR de la ficha técnica