Pasarela como servicio
Para que varios usuarios simultáneos, desde diferentes sesiones de usuario en el servidor, puedan conectarse a los PLC, la pasarela CODESYS debe ejecutarse como servicio del sistema. Esto se gestiona mediante un servicio denominado «CoDeSys V2.3 Gateway Service Wrapper». El servicio se inicia al arrancar el sistema y pone en marcha la pasarela.
Para reiniciar la pasarela, utiliza la «consola de gestión de servicios» para reiniciar «CoDeSys V2.3 Gateway Service Wrapper.»
Este ejecutable se instala únicamente en sistemas Windows Server.
La pasarela V3 se ejecuta siempre como servicio en sistemas Windows Server y en otros sistemas operativos Windows (por ejemplo, Windows 10).
Configuración de la pasarela
Los parámetros de comunicación se pueden configurar en el proyecto Automation Builder para cada PLC. De lo contrario, aparece un mensaje de error al intentar abrir CODESYS.
Consulta la descripción sobre la configuración de la puerta de enlace y selecciona «TCP/IP» en «Conexión».
El uso de Automation Builder en Windows Server requiere modificaciones en el entorno del sistema y en la configuración de Automation Builder, por ejemplo, permisos, licencias, gestión de sesiones, etc. La configuración del sistema y del software para Windows Server se describe en la nota de aplicación ⮫ Windows Server 2016: acceso RDM.