Bus de E/S - Transferencia de datosPermalink

El bus de E/S es el bus de datos de E/S para los módulos de E/S. A través de este bus se transfieren los datos de E/S y de diagnóstico entre el módulo procesador y los módulos de E/S. Se pueden añadir hasta 10 módulos de E/S.

⮫ «Bus de E/S - Comunicación dentro del PLC»

⮫ «Bus de E/S - Transferencia de datos»

El bus de E/S sincronizado es el bus de datos de E/S para los módulos de E/S conectados con los módulos procesadores o los módulos de interfaz de comunicación. A través de este bus se transfieren datos de E/S y de diagnóstico.

Con su rápida transmisión de datos, el bus de E/S obtiene tiempos de reacción muy bajos.

Se pueden añadir hasta 10 unidades terminales de E/S (para un módulo de E/S cada una) a una base terminal o a un módulo procesador AC500-eCo. Las unidades terminales de E/S y los módulos de E/S AC500-eCo, tienen una entrada de bus en el lado izquierdo y una salida de bus en el lado derecho. Así, la longitud del bus de E/S aumenta con el número de módulos de E/S conectados⮫ Tab. 146 «Número máximo de dispositivos de E/S que pueden conectarse al bus de E/S».

PM50xx_S500-eCo_S500_I_O_bus_connection

1

Conexión bus E/S

La conexión del bus de E/S se realiza de forma automática mediante la colocación telescópica de los módulos en el carril DIN.

El bus de E/S proporciona las siguientes señales:

  • Tensión de alimentación de 3,3 V CC para alimentar los componentes electrónicos de interfaz.

  • 3 líneas de datos para el intercambio de datos serie sincronizados.

  • Varias señales de control.

AVISO

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

AVISO

Salvo cuando se utilizan unidades terminales de intercambio en caliente, el bus de E/S no está diseñado para insertar y extraer módulos durante el funcionamiento.

Si se inserta o se retira un módulo de una unidad terminal que no admite el intercambio en caliente mientras el bus está en funcionamiento, pueden producirse las siguientes consecuencias:

  • Reinicio de la estación o del módulo procesador.

  • Bloqueo del sistema.

  • Daños en el módulo.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA
ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Extracción/inserción bajo tensión

La extracción o inserción bajo tensión sólo está permitida si se cumplen todas las condiciones para el intercambio en caliente.

⮫ «Sustituir un módulo de E/S mediante sustitución en caliente»

Los dispositivos no están diseñados para su extracción o inserción bajo tensión cuando no se dan las condiciones para el intercambio en caliente. Debido a consecuencias imprevisibles, no está permitido enchufar o desenchufar aparatos con la alimentación conectada.

Asegúrese de que todas las fuentes de tensión (alimentación y tensión de proceso) están desconectadas antes de realizar cualquiera de las siguientes acciones:

  • Conecte o desconecte cualquier señal o bloque de terminales.

  • Retirar, montar o sustituir un módulo.

Desconectar cualquier dispositivo alimentado mientras está energizado en una ubicación peligrosa podría provocar un arco eléctrico, lo que podría crear una fuente de ignición con resultado de incendio o explosión.

Antes de continuar, asegúrese de que se haya desconectado la alimentación eléctrica y de que se haya revisado minuciosamente la zona para comprobar que no haya materiales inflamables ni concentraciones que puedan provocar una ignición.

Los dispositivos no deben abrirse cuando están en funcionamiento. Lo mismo ocurre con las interfaces de red.

Profibus (maestro y esclavo) y CM589-PNIO están disponibles desde la versión 2.5.0 de Automation Builder.

Tab. 146: Número máximo de dispositivos de E/S que pueden conectarse al bus de E/S

Dispositivo

Versión Automation Builder

Versión firmware

Número máximo de dispositivos de E/S

CANopen módulos de bus CI581-CN y CI582-CN

A partir de V2.1.0

Todos

0

PROFINET módulos de bus CI501-PNIO y CI502-PNIO

A partir de V2.1.0

todos

10

EtherCAT módulo de interfaz de comunicación CI511-ETHCAT y CI512-ETHCAT

A partir de V2.1.0

A partir de V2.0.x

10

Modbus módulo de interfaz de comunicación CI521 y CI522

Independiente de la versión Automation Builder

todos

10

Profibus (maestro y esclavo) y CM589-PNIO están disponibles desde la versión 2.5.0 de Automation Builder.

Tab. 147: Datos generales del bus de E/S

Parámetro

Valor

Tensión de alimentación, nivel de señal

3,3 V CC ± 10 %

Corriente de alimentación máx.

A petición

Tipo de interfaz de datos

Intercambio de datos serie sincronizado

Velocidad de transmisión de datos por bus

1,8 Mb/s

Duración mínima del ciclo de bus

500 µs

Este valor es válido para todas las combinaciones de módulos (de 1 a 10 módulos de E/S)

Aislamiento galvánico

El bus de E/S está conectado galvánicamente a la CPU y a los circuitos lógicos de la interfaz de comunicación. El aislamiento galvánico del bus de E/S es específico del módulo de E/S. Consulte las especificaciones de cada módulo para obtener más información.

Protección contra descargas electrostáticas (ESD)

TB5xx, TB56xx: con diodos de protección,

no se permiten descargas ESD en el puerto.

Tab. 148: Cableado (conexión bus)

Parámetro

Valor

Conexión de autobús

Conexión izquierda y derecha de módulo a módulo mediante un conector HE de 10 polos (macho en el lado izquierdo, hembra en el lado derecho)

Conexión mecánica

Establecido por las unidades terminales

Longitud máx. del bus

1 m