-
Memoria flash de estado sólido

1
Tarjeta de memoria MC5141
La tarjeta de memoria tiene un interruptor de protección contra escritura.
En la posición "LOCK", la tarjeta de memoria sólo se puede leer.
|
Tipo de tarjeta de memoria |
AC500 V2 |
AC500-XC V2 |
AC500 V3 |
AC500-XC V3 |
AC500-eCo V3 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MC5141 |
x |
x |
x |
x |
- |
||
|
MC5102conAdaptador para micro memory card TA5350-AD |
x 1) |
x 1) 2) |
x |
x 2) |
- |
||
|
MC5102sinAdaptador para micro memory card TA5350-AD |
- |
- |
- |
- |
x |
||
1) Desde la versión de firmware 2.5.x
2) El uso temporal de la MC5102 es posible en condiciones ambientales normales, pero se debe dar preferencia a la MC5141.
Queda prohibido el uso de otras tarjetas de memoria. ABB no se hace responsable de las consecuencias derivadas del uso de tarjetas de memoria no aprobadas.
Propósito
Los módulos procesadores pueden funcionar con y sin tarjeta de memoria (micro).
Los módulos procesadores se suministran sin tarjeta de memoria (micro). Debe pedirse por separado.
La tarjeta de memoria se utiliza para almacenar o realizar copias de seguridad de datos de aplicaciones y/o programas de aplicación o códigos fuente de proyectos, así como para actualizar el firmware interno de la CPU.
La tarjeta de memoria está pensada para un uso prolongado en aplicaciones estándar y XC.
La tarjeta de memoria se puede leer/escribir en un PC con un lector de tarjetas de memoria compatible con SDHC.
⮫ Más información sobre el uso de la tarjeta de memoria en AC500 PLC
Dimensiones

Las dimensiones están en mm y entre paréntesis en pulgadas.
Inserte la tarjeta de memoria
-
Desembale la tarjeta de memoria.
-
Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria del módulo procesador hasta que quede bloqueada.
Fig. 227: Inserte la tarjeta de memoria en la PM56xx

1
Tarjeta de memoria
2
Ranura para tarjetas de memoria
Extraer la tarjeta de memoria




AVISO

Funcionamiento del PLC erróneo
No extraiga la tarjeta de memoria cuando esté funcionando.
De lo contrario, la tarjeta de memoria y/o los archivos que contiene podrían corromperse y/o el funcionamiento normal del PLC podría verse alterado.
-
Retire la tarjeta de memoria sólo cuando no aparezca el cuadrado negro (
) junto a MC en la pantalla.
-
Para extraer la tarjeta de memoria, presiónela hasta que se mueva hacia delante.
-
De este modo, la tarjeta de memoria se desbloquea y puede extraerse.
Fig. 228: Extraiga la tarjeta de memoria de la PM56xx

1
Tarjeta de memoria
2
Ranura para tarjetas de memoria
Datos técnicos
|
Parámetro |
Valor |
||
|---|---|---|---|
|
Capacidad de memoria |
2 GB |
||
|
Terrabytes escritos (TBW) |
hasta 140 TBW |
||
|
Número de ciclos de escritura/borrado |
hasta 70000 |
||
|
Conservación de datos |
|||
|
al principio |
10 años a +40 °C |
||
|
cuando el número de procesos de escritura ha sido del 90 % de la vida útil de cada célula |
1 año a +40 °C |
||
|
Interruptor de protección contra escritura |
Sí, en el borde de la tarjeta de memoria |
||
|
Peso |
2 g |
||
|
Dimensiones |
24 mm x 32 mm x 2,1 mm |
||
No es posible utilizar el 100 % del espacio de memoria de un dispositivo. Aproximadamente el 10 % del espacio total disponible debe permanecer sin utilizar en todo momento para mantener el funcionamiento normal del dispositivo.
Los valores especificados representan la frecuencia con la que se pueden escribir o borrar bloques de memoria. Sin embargo, no reflejan la capacidad del usuario para escribir o borrar estos bloques. Debe tenerse en cuenta que el controlador interno puede realizar ciertas operaciones, como acciones de gestión interna o corrección de errores, que también pueden afectar al número total de ciclos de escritura/borrado.
La temperatura también es un factor crítico en la vida útil de las tarjetas de memoria. Por lo tanto, es imperativo que no se superen los límites especificados. En el caso del PLC, la forma secuencial y no aleatoria de escribir los datos contribuye a prolongar la vida útil de las celdas de memoria. Y si la tarjeta de memoria no se utiliza a su máxima capacidad todo el tiempo, esto puede alargar su vida útil.
Datos de pedido
|
Referencia |
Descripción |
Fase del ciclo de vida del producto *) |
|---|---|---|
|
1SAP 180 100 R0041 |
MC5141, tarjeta de memoria |
Active |
*) Los módulos del ciclo de vida Classic están disponibles en stock, pero no se recomiendan para la planificación y puesta en servicio de nuevas instalaciones.